ZHCSFT5 December 2016 FPC401
PRODUCTION DATA.
FPC401 四端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP+、QSFP+ 和 SAS 等通用端口类型。FPC401 能够跨四个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供了一个方便使用的管理接口(I2C 或 SPI)。对于高端口数 应用 来说,可以搭配使用多个 FPC401,而且同样能够为主机提供一个公共控制接口。FPC401 所采用的设计允许放置在 PCB 底部的压合连接器下,这样方便布线。凭借这种本地控制端口低速信号的方法,可以使用 IO 数更少的控制器件(FPGA、CPLD、MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统物料清单 (BOM) 成本。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| FPC401 | QFN (56) | 5.00mm x 11.00mm |