ZHCSB33J October 2010 – November 2014 DS90UH925Q-Q1
PRODUCTION DATA.
DS90UH925Q-Q1 串行器与 DS90UH926Q-Q1 解串器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。 这个芯片组将一个并行 RGB 视频接口转换为一个单对高速串行化接口。 数字视频数据采用业界标准的 HDCP 复制保护方案加以保护。 串行总线方案,FPD-Link III,支持通过单个差分链路实现视频和音频数据传输以及包括 I2C 通信在内的全双工控制。 通过单个差分对实现视频数据和控制的整合可减少互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
DS90UH925Q-Q1 串行器嵌入时钟,内容保护数据有效载荷,并将信号电平位移至高速低压差分信令。 高达 24 位的 RGB 数据位连同 3 个视频控制信号和多达 2 个 I2S 数据输入被一起串化。
低压差分信令的使用、数据换序和随机生成以及展频定时兼容性最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。
串化器和解串器上都执行 HDCP 密码引擎。 HDCP 密钥被存储在片上存储器中。