ZHCSEY4 April 2016 DS90UB924-Q1
PRODUCTION DATA.
DS90UB924-Q1 解串器与 DS90UB921-Q1、DS90UB925Q-Q1、DS90UB927Q-Q1、DS90UB929-Q1、DS90UB949-Q1 或 DS90UB947-Q1 串行器配套使用,可针对汽车信息娱乐系统内的数字视频和音频的分配提供一套解决方案。该器件可将嵌入时钟的高速串行化接口(通过单信号对 (FPD-Link III) 传输)转换为四个 LVDS 数据/控制流、一个 LVDS 时钟对 (OpenLDI) 以及 I2S 音频数据。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向通道数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合音频、视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
通过对串行输入数据流使用自适应输入均衡功能,可对传输介质损耗和确定性抖动进行补偿。通过使用低压差分信令可最大限度减少电磁干扰 (EMI)。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS90UB924-Q1 | WQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |