ZHCSDR9D July 2012 – May 2015 DS125BR401
PRODUCTION DATA.
DS125BR401 器件是一款超低功耗高性能多协议中继器和转接驱动器,专用于支持速率高达 12.5Gbps 的四通道 PCIe 1 代/2 代/3 代、10G-KR 以及其他高速接口串行协议。 接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 可在 6.25GHz (12.5Gbps) 时为八个通道分别提供高达 30dB 的增强性能,能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由 30 英寸以上的背板走线或 8 米以上铜缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态,从而通过主机控制器确保实现无错误的端到端链接。 发送器提供高达 -12dB 的去加重增强以及 700mV 至 1300mV 的输出电压幅度控制,以便在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS125BR401 | WQFN (54) | 10.00mm x 5.50mm |