ZHCSDY9A June 2015 – July 2015 DRV8881
PRODUCTION DATA.
DRV8881 是一款面向工业应用的双极步进或刷式直流电机驱动器。 该器件的输出级由两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器组成。 DRV8881 的每个 H 桥能够驱动高达 2.5A 的峰值电流或 1.4A 均方根 (rms) 电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。
AutoTune™ 可自动调整电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿。 DRV8881E 上提供 AutoTune 功能。 此外,该器件还提供慢速、快速和混合三种衰减模式。
该器件可通过 PH/EN (DRV8881E) 或 PWM (DRV8881P) 引脚提供一个简单的控制接口。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。
该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。 故障条件通过 nFAULT 引脚指示。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8881 | HTSSOP (28) | 9.70mm × 6.40mm |
| WQFN (28) | 5.50mm × 3.50mm |
DRV8881E 简化系统图![]() |
DRV8881P 简化系统图![]() |