ZHCS356D April 2011 – December 2015 DRV8802
PRODUCTION DATA.
DRV8802 可为打印机、扫描仪以及其他自动化设备应用提供 集成电机驱动器解决方案。。此器件具有两个 H 桥驱动器,用来驱动直流电机。每个输出驱动模块由N 沟道功率 MOSFET组成的H 桥构成,用以驱动电机绕组。在24V工作电压、25°C工作温度并有适当散热的工作条件下,DRV8802 的每个 H 桥可驱动高达 1.6A 的峰值电流或 1.1A 的 RMS 输出电流。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
提供针对过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过热保护的内部关断功能。
DRV8802 采用带有 PowerPAD™的 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8802 | HTSSOP (28) | 9.70mm x 4.40mm |