ZHCSCK7A June 2014 – June 2014 DRV8802-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV8802-Q1 器件为汽车应用提供一个集成电机驱动器解决方案。 此器件具有两个 H 桥驱动器,用来驱动直流电机。 每个输出驱动器块由配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 组成,以驱动电机绕组。 DRV8802-Q1 器件可为每个 H 桥提供高达 1.6A 的峰值电流或 1.1A 的 RMS 输出电流(在 24V 与 25°C 下提供适当散热功能)。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。 可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
提供针对过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过热保护的内部关断功能。
DRV8802-Q1 器件采用具有 PowerPAD™ 的 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含铅/溴)。
| 产品型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8802-Q1 | HTSSOP (28) | 9.70mm x 4.40mm |