ZHCSEB6 October 2015 DRV8704
PRODUCTION DATA.
空白
DRV8704 是一款适用于工业设备应用的双路刷式电机控制器。该器件可控制配置为双 H 桥的外部 N 沟道 MOSFET。
该器件使用自适应消隐时间和各种电流衰减模式(包括自动混合衰减模式)对电机电流进行精确控制。
通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。SPI 串行接口用于对器件的工作模式进行编程。输出电流(转矩)、栅极驱动器设置以及衰减模式均可通过 SPI 串行接口进行编程。
该器件的内部关断功能可提供过流保护、短路保护、栅极驱动器故障排除、欠压锁定 (UVLO) 以及过热保护。FAULTn 引脚用于指示故障情况,故障情况通过各自的 SPI 专用位进行报告。
DRV8704 采用 PowerPAD™带有散热焊盘的 38 引脚 HTSSOP 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8704 | HTSSOP (38) | 9.70mm x 4.40mm |