ZHCSEF4G December 2014 – March 2017 DRV5023-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV5023-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护 特性的磁场感测解决方案。
当施加的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5023-Q1 开漏输出将会转低。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7 至 38V)使得此器件广泛适用于各种汽车 应用。
该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV5023-Q1 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
| TO-92 (3) | 4.00mm × 3.15mm |