ZHCSAH5A November 2012 – November 2014 DRV11873
PRODUCTION DATA.
DRV11873 是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,连续驱动电流达 1.5A,峰值驱动电流高达 2A。DRV11873 专为风扇电机驱动应用 设计, 噪声低且所需的外部组件数量少。DRV11873 具有内置过电流保护,无需外部电流感测电阻。同步整流运行模式可提高电机驱动器应用 的效率。DRV11873 通过开漏输出端输出 FG 和 RD 以指示电机状态。该器件实现了适合三相电机的 150° 无传感器反电动势 (BEMF) 控制方案。DRV11873 采用高效散热型 16 引脚 TSSOP 封装。额定工作温度为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV11873 | HTSSOP (16) | 4.40mm × 5.00mm |