ZHCSFY9 February 2017 DLPA100
PRODUCTION DATA.
DLPA100 是一款专用电源管理和电机控制驱动器,适用于 DLP®4K UHD TRP 显示芯片组。DLPA100 与 DLP660TE 数字微镜器件和 DLPC4422 显示控制器共同构成芯片组。这款解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简易性的显示系统。为了确保操作可靠性,DLP660TE DMD 和 DLPC4422 显示控制器必须始终与 DLPA100 电源管理和电机驱动器件搭配使用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLPA100 | PT (48) | 0.276mm x 0.276mm |
| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| * | 首次发布。 |