ZHCSFA7A July 2016 – April 2017 DIX4192-Q1
PRODUCTION DATA.
DIX4192-Q1 器件是一款高度集成的 CMOS 器件,适用于专业和广播数字音频系统。DIX4192-Q1 将数字音频接口接收器 (DIR) 和发送器 (DIT)、两个音频串行端口以及用于功能块数据和时钟互连的灵活分布逻辑完美结合。
DIR 和 DIT 兼容 AES3、S/PDIF、IEC 60958 和 EIAJ CP-1201 接口标准。音频串行端口和 DIT 能够以高达 216kHz 的采样率运行。DIR 锁定范围包括介于 20kHz 到 216kHz 之间的采样率。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DIX4192-Q1 | TQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |
Changes from * Revision (July 2016) to A Revision