ZHCS226B June 2011 – March 2015 DAC7551-Q1
PRODUCTION DATA.
DAC7551-Q1 器件是一款单通道电压输出数模转换器 (DAC),它具有优异的线性和单调性,并且采用一种专有架构 可以最大限度减小毛刺脉冲能量。 DAC7551-Q1 器件功耗很低,可通过 2.7V 到 5.5V 的单电源供电运行。 DAC7551-Q1 输出放大器可驱动 2kΩ、200pF 的轨到轨负载,稳定时间仅为 5μs。 其输出范围通过外部电压基准进行设置。
3 线串行接口可以高达 50MHz 的时钟速率运行且与 SPI™, QSPI™、microwire 和 DSP 接口标准兼容。 该器件集成有上电复位 (POR) 电路,可确保在器件发生有效写入周期之前,将 DAC 输出电压保持为 0V, 其包含的断电功能可使器件的电流消耗降至 2μA 以下。
DAC7551-Q1 器件体积小,功耗低,是电池供电便携式应用的理想选择。 其功耗典型值在 5V 时为 0.5mW,在 3V 时为
0.23mW,在断电模式下降至 1μW。
DAC7551-Q1 器件采用 12 引脚 USON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 到 +105°C。 名称带有 Z 后缀的器件与标准器件相比,分层现象有所减少。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DAC7551-Q1 | USON (12) | 2.00mm x 3.00mm |