ZHCSEV4A February 2016 – March 2016 DAC8551-Q1
PRODUCTION DATA.
DAC8551-Q1 是一款小型、低功耗、电压输出、16 位数模转换器 (DAC),符合汽车类 应用的需求。DAC8551-Q1 具有出色的线性度,并且最大限度减少了意外的码间瞬态电压。DAC8551-Q1 器件采用时钟速率达 30MHz 的通用三线制串口,并且兼容标准的 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口。
DAC8551-Q1 需要使用一个外部基准电压来设置其输出范围。DAC8551-Q1 包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出在 0V 时上电,并在器件被执行有效写操作之前一直保持此状态。DAC8551-Q1 包含一个由串口访问的掉电特性,可将器件在 5V 电压下的电流消耗降低至 800μA。
DAC8551-Q1 在 5V 电压下的功耗仅为 800µW,在掉电模式下的功耗降至 4μW 以下。DAC8551-Q1 采用 VSSOP-8 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DAC8551-Q1 | 超薄小外形尺寸封装 (VSSOP) (8) | 3.00mm × 3.00mm |