ZHCSAT3A December 2012 – February 2017 CSD87351ZQ5D
PRODUCTION DATA.
此 CSD87351ZQ5D NexFET™电源块是面向同步降压 应用 的优化设计方案,能够以 5mm × 6mm 的小巧外形提供高电流、高效率以及高频率性能。该产品针对 5V 栅极驱动 应用进行了优化,可提供一套灵活的解决方案,在与来自外部控制器/驱动器的任一 5V 栅极驱动配套使用时,均可提供高密度电源。
器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD87351ZQ5D | 13 英寸卷带 | 2500 |
5.00mm × 6.00mm SON 塑料封装 |
卷带封装 |
典型电路![]() |
典型电源块效率
|