ZHCSG72 April 2017 CSD87313DMS
PRODUCTION DATA.
CSD87313DMS 是一款 30V 共漏极、双路 N 通道器件,专为 USB Type-C/PD 和电池保护而设计。此 3.3mm × 3.3mm SON 器件具有低源极至源极导通电阻,可最大限度地较少损耗,且具有较少的组件数量,适用于空间受限的 应用。
| TA = 25°C | 数值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VS1S2 | 源极 1 到源极 2 电压 | 30 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 28 | nC | |
| Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 6.0 | nC | |
| RS1S2(on) | 源极 1 到源极 2 最大导通电阻 | VGS = 2.5V | 9.6 | mΩ |
| VGS = 4.5V | 5.5 | |||
| VGS(th) | 阈值电压 | 0.9 | V | |
| 器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 运输 |
|---|---|---|---|---|
| CSD87313DMS | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 3.30mm × 3.30mm 塑料封装 |
卷带封装 |
| CSD87313DMST | 250 | 7 英寸卷带 |
| TA = 25°C 时测得,除非另外注明 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| VS1S2 | 源极 1 到源极 2 电压 | 30 | V |
| VGS | 栅源电压(1) | ±10 | V |
| IS1S2 | 持续源极电流(2) | 17 | A |
| ISM | 脉冲源极电流,TA = 25°C 时测得(2)(3) | 120 | A |
| PD | 功率耗散(2) | 2.7 | W |
| 功率耗散(4) | 1 | ||
| TJ,Tstg | 工作结温, 储存温度 |
-55 至 150 | °C |
| EAS | 雪崩能量,单一脉冲, ID = 100A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
67 | mJ |
RS1S2(ON) 与 VGS 对比 |
栅极电荷 |