ZHCSCW2 August 2014 CSD23202W10
PRODUCTION DATA.
这款 12V,44mΩ 器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的 1mm × 1mm 小外形
封装内提供最低的导通电阻和栅极电荷。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | -12 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (-4.5V) | 2.9 | nC | |
Qgd | 栅漏栅极电荷 | 0.28 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = –1.5V | 82 | mΩ |
VGS = –1.8V | 67 | mΩ | ||
VGS = -2.5V | 54 | mΩ | ||
VGS = -4.5V | 44 | mΩ | ||
VGS(th) | 阀值电压 | –0.60 | V |
器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD23202W10 | 3000 | 7 英寸卷带 | 1 x 1mm 晶圆级封装 | 卷带封装 |
CSD23202W10T | 250 | 7 英寸卷带 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | -12 | V |
VGS | 栅源电压 | -6 | V |
ID | 持续漏极电流(1) | –2.2 | A |
IDM | 脉冲漏极电流(2) | –25 | A |
IG | 持续栅极钳位电流 | -0.5 | A |
脉冲栅极钳位电流 | -7 | A | |
PD | 功率耗散(1) | 1 | W |
TJ, Tstg |
运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 150 | °C |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |