3 说明
此 30V、1.2mΩ、5mm × 6mm NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地减小同步整流和其他功率转换应用中的 损耗。
产品概要
| TA = 25°C |
典型值 |
单位 |
| VDS |
漏源电压 |
30 |
V |
| Qg |
总栅极电荷 (4.5V) |
30 |
nC |
| Qgd |
栅极电荷(栅极到漏极) |
7.5 |
nC |
| RDS(on) |
漏源导通电阻 |
VGS = 4.5 V |
1.5 |
mΩ |
| VGS = 10V |
1.2 |
| VGS(th) |
阈值电压 |
1.4 |
V |
| 器件 |
数量 |
包装介质 |
封装 |
发货 |
| CSD17556Q5B |
2500 |
13 英寸卷带 |
SON 5.00-mm × 6.00-mm 塑料封装 |
卷带封装 |
| CSD17556Q5BT |
250 |
- 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
绝对最大额定值
| TA = 25°C |
值 |
单位 |
| VDS |
漏源电压 |
30 |
V |
| VGS |
栅源电压 |
±20 |
V |
| ID |
持续漏极电流(受封装限制) |
100 |
A |
| 持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 |
215 |
| 持续漏极电流(1) |
34 |
| IDM |
脉冲漏极电流,TA = 25°C 时测得(1)(2) |
400 |
A |
| PD |
功率耗散(1) |
3.1 |
W |
| 功率耗散,TC = 25°C 时测得 |
191 |
TJ、 Tstg |
工作结温、 储存温度 |
–55 至 150 |
°C |
| EAS |
雪崩能量,单一脉冲 ID = 100A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
500 |
mJ |
- 典型 RθJA = 40°C/W(当在 0.06 英寸 [1.52mm] 厚的 FR4 PCB 上将其安装在 1 平方英寸 [6.45cm2] 2 oz
[0.071mm] 厚的铜焊盘上时)。
- 最大 RθJC = 1.3°C/W,脉冲持续时间 ≤ 100μs,占空比 ≤ 1%。