ZHCSAN0C November 2012 – January 2015 CSD16556Q5B
PRODUCTION DATA.
这款 25V、0.9mΩ、5mm × 6mm SON NexFET™ 功率 MOSFET 设计用于大大降低同步整流和其它功率转换应用中的损耗。

| TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 25 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 36 | nC | |
| Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 12 | nC | |
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5 V | 1.2 | mΩ |
| VGS = 10V | 0.9 | mΩ | ||
| VGS(th) | 阈值电压 | 1.4 | V | |
| 器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 出货 |
|---|---|---|---|---|
| CSD16556Q5B | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 5mm x 6mm 塑料封装 | 卷带封装 |
| CSD16556Q5BT | 7 英寸卷带 | 250 |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |