ZHCSDH5 March 2015 CSD13302W
PRODUCTION DATA.
这款 14.6mΩ、12V N 通道器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的 1mm × 1mm 小外形封装内提供最低的导通电阻和栅极电荷。

| TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 12 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 6.0 | nC | |
| Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 2.1 | nC | |
| RDS(on) | 漏源 导通电阻 |
VGS = 2.5V | 21.2 | mΩ |
| VGS = 4.5V | 14.6 | mΩ | ||
| VGS(th) | 阈值电压 | 1.0 | V | |
| 器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 出货 |
|---|---|---|---|---|
| CSD13302W | 3000 | 7 英寸卷带 | 1.0mm × 1.0mm 晶圆级封装 | 卷带封装 |
| CSD13302WT | 250 | 7 英寸卷带 |
| TA = 25°C | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 12 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±10 | V |
| ID | 持续漏极电流 (1) | 1.6 | A |
| IDM | 脉冲漏极电流 (2) | 29 | A |
| PD | 功耗(3) | 1.8 | W |
| TJ, Tstg |
运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 150 | °C |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |