ZHCSG99 April 2017 CDCS504-Q1
PRODUCTION DATA.
汽车 应用 (需要时钟
倍乘)
CDCS504-Q1 器件是一款带有可选频率倍乘的 LVCMOS 输入时钟缓冲器。
CDCS504-Q1 具有输出使能引脚。
此器件在输入上接受一个 3.3V LVCMOS 信号。
这个输入信号由一个锁相环路 (PLL) 处理,此环路的输出频率或者与输入频率相等或者被乘以因子 4。
这样一来,该器件可生成介于 2MHz 和 108MHz 之间的输出频率。
独立的控制引脚可用于启用或者禁用输出。CDCS504-Q1 器件在 3.3V 环境下工作。
其特征在于运行温度范围介于 -40°C 至 105°C 之间,并采用 8 引脚 TSSOP 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CDCS504-Q1 | TSSOP (8) | 3.00mm x 4.40mm |