ZHCSDE0A February 2015 – October 2015 CC2650
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CC2650 器件是一款面向 Bluetooth Smart、 ZigBee®和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 远程控制 应用的无线 MCU。
此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。
CC2650 器件含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2650 器件成为 广泛的 工业、消费类电子和医疗产品中各类应用的理想选择。
Bluetooth 低能耗控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM Cortex-M0 处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。
Bluetooth Smart 和 ZigBee 协议栈可从 www.ti.com.cn 免费获取。
| 产品型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CC2650F128RGZ | VQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |
| CC2650F128RHB | VQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm |
| CC2650F128RSM | VQFN (32) | 4.00mm x 4.00mm |