ZHCSCU4 June   2014

PRODUCTION DATA.  

  1. 1器件概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
    4. 1.4 功能方框图
  2. 2修订历史记录
  3. 3Terminal Configuration and Functions
    1. 3.1 Pin Diagram
    2. 3.2 Pin Descriptions
  4. 4Specifications
    1. 4.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 4.2  Handling Ratings
    3. 4.3  Recommended Operating Conditions
    4. 4.4  Thermal Characteristics for RHA Package
    5. 4.5  Electrical Characteristics
    6. 4.6  General Characteristics
    7. 4.7  RF Receive Section
    8. 4.8  RF Transmit Section
    9. 4.9  32-MHz Crystal Oscillator
    10. 4.10 32.768-kHz Crystal Oscillator
    11. 4.11 32-kHz RC Oscillator
    12. 4.12 16-MHz RC Oscillator
    13. 4.13 RSSI Characteristics
    14. 4.14 Frequency Synthesizer Characteristics
    15. 4.15 Analog Temperature Sensor
    16. 4.16 Comparator Characteristics
    17. 4.17 ADC Characteristics
    18. 4.18 DC Characteristics
    19. 4.19 Control Input AC Characteristics
    20. 4.20 SPI AC Characteristics
    21. 4.21 Debug Interface AC Characteristics
    22. 4.22 Timer Inputs AC Characteristics
    23. 4.23 Typical Characteristics
  5. 5Detailed Description
    1. 5.1 Functional Block Diagram
    2. 5.2 Block Descriptions
      1. 5.2.1 CPU and Memory
      2. 5.2.2 Peripherals
  6. 6Application Information
    1. 6.1 Input/Output Matching
    2. 6.2 Crystal
    3. 6.3 On-Chip 1.8-V Voltage Regulator Decoupling
    4. 6.4 Power-Supply Decoupling and Filtering
  7. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档 
        1. 7.1.1.1 其他信息
        2. 7.1.1.2 德州仪器 (TI) 低功耗射频网站
        3. 7.1.1.3 德州仪器 (TI) 低功耗射频开发者网络
        4. 7.1.1.4 低功耗射频电子新闻简报
    2. 7.2 商标
    3. 7.3 静电放电警告
    4. 7.4 术语表
  8. 8机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 器件概述

1.1 特性

  • 射频
    • 2.4GHz 蓝牙低能耗专有 RF 无线 MCU
    • 支持 250kbps、500kbps、1Mbps 和 2Mbps 数据速率
    • 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
    • 高达 0dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为
      -94dBm)、可选择性和阻断性能
    • 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 6mm × 6mm 四方扁平无引线 (QFN)-40 封装
  • 低功率
    • 有源模式 RX 低至:18.3mA
    • 有源模式 TX (0dBm):18.6mA
    • 功率模式 1(4µs 唤醒):270µs
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):1µs
    • 功率模式 3(外部中断):0.5µs
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 256KB 系统内可编程闪存
    • 在所有功率模式下具有保持功能的 8KB RAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
    • 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
  • 外设
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持
    • 电池监视器和温度感应器
    • 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 23 个通用 I/O 引脚
      (21 × 4mA,2 × 20mA)
    • I2C 接口
    • 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
    • 安全装置定时器
    • 集成的高性能比较器
  • 开发工具
    • CC2541 评估模块
    • SmartRF™ 软件
    • 提供 IAR 嵌入式 Workbench™
  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合蓝牙4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
      • GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)
      • 属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器
      • 对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密
      • L2CAP
    • 示例应用和配置文件
      • 针对 GAP 中心和外围作用的一般应用
      • 距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务
      • BLE 软件栈内支持更多应用
    • 多重配置选项
      • 单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上-Q1:
      • 针对外部微处理器上运行应用的网络处理器接口
    • BTool - 用于评估、开发和测试的 Windows PC 应用
    • 支持空中下载更新

1.2 应用

  • 2.4GHz 蓝牙低能耗系统
  • 专有 2.4GHz 系统
  • 遥控门锁(被动式遥感)
  • 轮胎气压监视
  • 接近传感
  • 接口和控制
  • 诊断和维护
  • 电缆更换
  • 传感器节点
  • 信息娱乐与媒体
  • 智能手机连接
  • 信标

1.3 说明

CC2541-Q1 是一款针对蓝牙低功耗和专有 2.4GHz 应用的功耗优化型无线 MCU 解决方案。 此器件可构建稳定耐用的网络节点,同时保证总物料成本低廉。 CC2541-Q1 结合了领先的 RF 收发器的出色性能以及符合行业标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存、8KB RAM 和多种其它功能强大的特性和外设。 CC2541-Q1 非常适用于需要超低功耗的系统,具体由各种工作模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。

CC2541-Q1 采用 6mm x 6mm QFN40 封装。

器件信息(1)

部件号 封装 封装尺寸
CC2541F256TRHARQ1 RHA (40) 6.00mm x 6.00mm
CC2541F256TRHATQ1 RHA (40) 6.00mm x 6.00mm
(1) 更多信息请参见 Section 8,机械封装和可订购信息。

1.4 功能方框图

Figure 1-1 所示为 CC2541-Q1 框图。

B0301-13_SWRU191.gifFigure 1-1 方框图