ZHCSE72 September 2015
PRODUCTION DATA.
bq78z100 器件提供了一套基于电池组的全集成解决方案,其具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及认证功能,适用于 1 节和 2 节锂离子和锂聚合物电池组。
bq78z100 电量监测计通过 I2C 兼容接口或单线制 HDQ 接口进行通信,并将超低功耗的高速德州仪器 (TI) bqBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N 沟道 FET 驱动器以及 SHA-1 认证转换响应器完美融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。
bq78z100 器件提供有大量的电池和系统安全功能,其中包括针对电池的放电过流、充电短路和放电短路功能,针对 N 沟道 FET 的 FET 保护,内部 AFE 看门狗以及电池平衡功能。 该器件可通过固件添加更多保护特性,例如过压、欠压、过热等。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| bq78z100 | VSON (12) | 4.00mm x 2.50mm |