ZHCS267A May 2011 – December 2016
PRODUCTION DATA.
bq76PL536A-Q1 器件是用于三至六节串联锂离子电池的可堆叠电池监控器和保护器。bq76PL536A-Q1 集成了模拟前端 (AFE) 以及精密模数转换器 (ADC),用于精确测量电池电压。使用一个单独的 ADC 来测量温度。
除测量温度外,该器件还对各通道提供过压和欠压监控保护。通过非易失性存储器来存储用户可编程的保护阈值和延迟时间。一旦超出其中某个阈值,就会输出故障信号。
可通过堆叠式 bq76PL536A-Q1 器件来实现对由 192 节电池组成的电池组的支持。所有器件通过高速 SPI 接口进行连接。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| bq76PL536A-Q1 | HTQFP (64) | 10.00mm x 10.00mm |
Changes from * Revision (May 2011) to A Revision