ZHCSCT0 September 2014
PRODUCTION DATA.
bq27532-G1 系统端,锂离子电池管理单元是具有 Impedance Track™ 电量监测功能和对单节锂离子电池组进行充电控制的微控制器外设。 电量监测计对系统微控制器固件开发的要求极低。 电量监测计可配合 bq2425x 单节开关模式充电器管理嵌入式电池(不可拆卸)或可拆卸电池组。
此电量监测计使用已经获得专利的 Impedance Track 算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量 (mAh),充电状态 (%),续航时间(分钟),电池电压 (mV)、和温度 (°C) 和 SoH (%) 等信息。
通过该器件进行电池电量监测只需将 PACK+ (P+)、PACK– (P–) 和热敏电阻 (T) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 15 引脚 NanoFree™ 芯片级封装 (CSP) 的尺寸为 2.61mm × 1.96mm,引线间距 0.5mm。 它是空间受限类应用的理想选择。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| bq27532-G1 | CSP (15) | 2.61mm x 1.96mm |