ZHCSC23D January 2014 – April 2017
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) bq27411-G1 器件是一款电池电量计量解决方,适用于单节锂离子电池组。该器件要求最低配置,并且使用一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器 (NVM) 来避免系统处理器的初始化下载。
此款电量监测计采用针对电量计量、已获专利的 Impedance Track™ 算法,可提供诸如剩余电池容量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。
该器件采用微型 12 引脚,2.50 mm × 4.00 mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装,是空间受限型 应用的理想选择。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| bq27411-G1 | VSON (12) | 2.50mm x 4.00mm |