ZHCSD08D August 2014 – March 2017 BQ24392-Q1
PRODUCTION DATA.
BQ24392-Q1 是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。该器件的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple™、TomTom™ 以及其它非标准充电器。
当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392-Q1 器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ24392-Q1 | UQFN (10) | 2.05mm x 1.55mm |
Changes from C Revision (January 2016) to D Revision
Changes from B Revision (January 2015) to C Revision
Changes from A Revision (September 2014) to B Revision
Changes from * Revision (August 2014) to A Revision