ZHCSAT7H December 2012 – October 2014 AFE4490
PRODUCTION DATA.
AFE4490 是一款非常适合于脉冲血氧仪应用的全集成模拟前端 (AFE)。 此器件包含一个具有 22 位模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道,一个 LED 传输部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。 此器件是一款可配置定时控制器。 这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。 为了简化计时要求并为器件提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。 此器件使用一个 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器通信。
此器件是一个单体、紧凑型 VQFN-40 封装 (6mm x 6mm) 内的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AFE4490 | VQFN (40) | 6.00mm x 6.00mm |