ZHCSCX4A June 2014 – October 2014 ADS8339
PRODUCTION DATA.
ADS8339 是一款 16 位、250kSPS 模数转换器 (ADC)。 该器件的外部工作基准电压为 2.25V 至 5.5V。 此器件包括一个基于电容器且具有内置采样保持电路的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。
此器件还包括一个 25MHz 串行外设接口 (SPI) 兼容串口。 该接口设计用于支持菊花链或级联多个器件。 此外,忙闲指示器可轻松实现与数字主机的同步。 该器件的单极单端输入范围支持的输入电压摆幅为 0V 至 Vref。
该器件已经过优化,可实现低功耗运行以及根据速度直接调节功耗。 这一特性使得该器件对低速应用尤为实用。 ADS8339 采用 VSSOP-10 封装。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS8339 | VSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |