ZHCSCB7A January 2014 – April 2014 ADS7251 , ADS7851
PRODUCTION DATA.
ADS7251 和 ADS7851 属于引脚兼容、双路、高速、同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,此系列产品支持全差分模拟输入,并且特有 2 个单独的内部电压基准。 ADS7251 提供 12 位分辨率以及高达 2MSPS 的采样速度。 ADS7851 提供 14 位分辨率以及高达 1.5MSPS 的采样速度。
此器件支持宽数字电源电压范围,从而通过一个简单串口轻松实现与多种数字主机控制器的通信。 两个器件都在扩展工业用温度范围(-40°C 至 +125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容、节省空间的 WQFN-16 (3mm x 3mm) 封装。
| 订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| ADS7251RTE | WQFN (16) | 3mm x 3mm |
| ADS7851RTE | WQFN (16) | 3mm x 3mm |