ZHCSH53 December 2017 ADS7052
PRODUCTION DATA.
ADS7052 器件属于引脚对引脚兼容的高速低功耗、单通道逐次逼近型寄存器 (SAR) 类型的模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包含多个分辨率、吞吐量和模拟输入型号(有关器件列表,请参阅 表格1)。
ADS7052 是一款 14 位 1 MSPS SAR ADC,支持0V 到 AVDD 范围内的单端输入、,AVDD 的范围为1.65V 至 3.6V。
内部失调电压校准功能在整个 AVDD 和工作温度范围内可保持优异的失调电压规格。
该器件支持由 CS 和 SCLK 信号控制的兼容 SPI 的串行接口。输入信号通过 CS 下降沿进行采样,而 SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7052 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。
ADS7052 采用 8 引脚小型 X2QFN 封装,可以在广泛的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件体积小巧,功耗极低,非常适合需要高速高分辨率数据采集的空间受限型 电池供电 应用。
| 部件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS7052 | X2QFN (8) | 1.50mm x 1.50mm |