ZHCSD03D November 2014 – December 2015 ADS7044
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ADS7044 是一款 1MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件支持较宽的模拟输入电压范围(±1.65V 至 ±3.6V),并且包括一个基于电容且内置采样保持电路的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各类主机控制器。此器件符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)。
此器件采用 8 引脚微型引线 X2QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。此器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电 应用。
| 部件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS7044 | X2QFN (8) | 1.50mm x 1.50mm |
| 超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)(8) | 2.30mm x 2.00mm |
空白
空白
空白