ZHCSDU3A June 2015 – June 2015 ADS58J63
PRODUCTION DATA.
ADS58J63 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道电信接收器。 ADS58J63 支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps。 经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。 ADS58J63 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。 数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有 2 倍抽取率和 4 倍抽取率两个选项,支持高达 200MHz 的接收器带宽。 此外,ADS58J63 在突发模式下还支持 14 位、500MSPS 输出,因此适用于 DPD 观测接收器。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的模数转换器 (ADC) 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS58J63 | VQFN (72) | 10.00mm x 10.00mm |