ZHCSEP7A February 2016 – March 2016 ADS54J42
PRODUCTION DATA.
ADS54J42 是一款低功耗、高带宽 14 位、625MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该器件经设计具有高 SNR,可提供 -157dBFS/Hz 的噪底,从而 协助应用在宽瞬时带宽内 实现最高动态范围。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据速率最高可达 6.25Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一的输入阻抗,并最大限度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。可选择将每个 ADC 通道连接至数字下变频器 (DDC) 模块。ADS54J42 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将 ADC 采样时钟加倍,以获得对各通道的 14 位数据进行串行化所使用的位时钟。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS54J42 | VQFNP (72) | 10.00mm x 10.00mm |
Changes from * Revision (February 2016) to A Revision