ZHCSAV9B April 2013 – January 2016 ADS5401
PRODUCTION DATA.
ADS5401 器件是一款高线性、单通道 12 位、800Msps 模数转换器 (ADC),能够简化高带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入缓冲器使片载跟踪保持的内部切换不会干扰信号源并提供一个高阻抗输入。可选择对输出数据进行 2 被抽取。此 ADC 设计用于高 SFDR,且在宽输入频率范围内具有低噪声性能以及出色的无杂散动态范围。此器件采用 196 引脚 BGA 封装并且指定在整个工业温度范围内(-40°C 至 85°C)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS5401 | NFBGA (196) | 12.00mm x 12.00mm |