ZHCS171C June 2011 – May 2015 ADS4229
PRODUCTION DATA.
ADS4229 是 ADS42xx 双通道,12 位和 14 位模数转换器 (ADC) 超低功耗系列产品。 采用创新设计技术实现高动态性能,而同时功耗极低(采用一个 1.8 V 电源)。 该拓扑使 ADS4229 非常适合多载波、宽带宽通信应用。
ADS4229 具有可被用于在较低满量程输入范围内改进无杂散动态范围 (SFDR) 性能的增益选项。 这个器件还包括一个 dc 偏移校正环路,此环路可被用于消除 ADC 偏移。 双数据速率 (DDR) 低压差分信令 (LVDS) 和并行互补金属氧化物半导体 (CMOS) 数字输出接口采用一个紧凑型 QFN-64 PowerPAD™ 封装。
此器件包含内部基准,而删除了传统基准引脚和相关的去耦合电容器。 ADS4229 可在工业温度范围(-40°C 至 +85°C)内工作。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS4229 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |