ZHCS921A May 2012 – January 2016 ADS4128
PRODUCTION DATA.
ADS4128 是一款 12 位模数转换器 (ADC),其采样速率高达 200MSPS。在由 1.8V 电源供电时,这个器件运用创新的设计技术在实现高动态性能的同时保持极低功耗。此器件非常适合于多载波、高带宽通信 应用。
ADS4128 具有精细增益选项,此选项可被用于在较低的全标度输入范围 (特别是高输入频率条件下) 改善 SFDR 性能。它包括一个 DC 偏移校正环路,此环路可被用于消除 ADC 偏移。在较低的采样速率条件下, ADC 的操作功耗将自动减低,而没有性能损失。
ADS4128 采用紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-48 封装,额定工业温度范围为 –40°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS4128 | VQFN(48) | 7.00mm x 7.00mm |