ZHCSES2H December 2009 – February 2016 ADS1282-HT
PRODUCTION DATA.
ADS1282-HT 器件是一款超高性能的单芯片模数转换器 (ADC),具有集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1282-HT 器件适用于能量勘探和地震监测等应用的苛刻环境。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS1282-HT | CDIP SB (28) | 7.49mm x 35.56mm |
| TSSOP (28) | 4.40mm x 9.70mm |