ZHCSFJ3A July 2014 – September 2016 ADS1148-Q1
PRODUCTION DATA.
ADS1148-Q1 是一款高度集成的精密 16 位模数转换器 (ADC),所集成的多种 特性 降低系统成本并减少传感器测量应用中的组件 数量。该器件 具有 一个低噪声的可编程增益放大器 (PGA)、一个具有单周期稳定数字滤波器的精密 Δ-Σ ADC 和一个内部振荡器。
ADS1148-Q1 集成了一个低漂移电压基准和两个匹配的可编程激励电流源 (IDAC)。
该器件配有一个极其灵活的多路选择器,能够单独选择正负输入。此外,该多路选择器还集成了传感器烧毁检测、热电偶电压偏置和系统监视等功能以及八个通用数字 I/O (GPIO)。PGA 有多种增益可供选择,最高达 128V/V。这些 特性 共同打造了一套面向温度传感器测量应用的完整 前端解决方案,这类应用包括热电偶、热敏电阻和电阻式温度检测器 (RTD) 以及其他小信号测量。数字滤波器可在单周期内达到稳定以在使用输入多路选择器时为快速通道循环提供支持,并且提供高达 2kSPS 的数据速率。数据速率为 20SPS 或更低时,滤波器将滤除 50Hz 和 60Hz 干扰。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS1148-Q1 | TSSOP (28) | 9.70mm x 4.40mm |