ZHCSB47B May 2013 – March 2017 TPS54540
PRODUCTION DATA.
TPS54540 是一款 42V,5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146μA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2μA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54540 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TPS54540 | HSOP (8) | 4.89mm x 3.9mm |
空白