ZHCSAF5A OCTOBER 2012 – September 2016 TPS51716
PRODUCTION DATA.
TPS51716 用最少总体成本和最小空间提供一个用于 DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存系统的完整电源。它将同步降压稳压器控制器 (VDDQ) 与 2A 灌电流/拉电流跟踪 LDO (VTT) 和缓冲低噪声基准 (VTTREF) 相集成。TPS51716 采用融合了 500kHz 或 670kHz 工作频率的 D-CAP2 模式,此模式可在无需外部补偿电路的情况下支持陶瓷输出电容器。VTTREF 跟踪 VDDQ/2 的精度高达 0.8%。能够提供 2A 灌电流/拉电流峰值电流功能的 VTT ,而且只需 10μF 的陶瓷电容。此外,该器件还 具有 专用 LDO 电源输入。
TPS51716 提供丰富、实用的功能以及出色的电源性能。它支持灵活功率级控制,将 VTT 置于 S3 中的高阻抗状态并在 S4/S5 状态中将 VDDQ,VTT 和 VTTREF 放电(软关闭)。它包括具有低侧 MOSFET RDS(接通)感测的可编程 OCL,OVP/UVP/UVLO 和热关断保护。
TI 的 TPS51716 采用 20 引脚 3mm × 3mm WQFN 封装,且其额定环境温度范围介于 -40°C 至 85°C 之间。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS51716 | WQFN (20) | 3.00mm x 3.00mm |
Changes from * Revision (October 2012) to A Revision