ZHCSDT9C June 2015 – June 2015
PRODUCTION DATA.
TPA3251D2 是一款高性能 D 类功率放大器,它具有 D 类效率并且能够带来真正的高端音质。 该器件特有高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。 该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。 该器件最多可驱动 2 个 175W/4Ω 负载和 2 个 220W/3Ω 负载,并且特有一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如,TI 的 PCM5242)的无缝连接。 除了出色的音频性能外,TPA3251D2 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(1W 以下)两大优点。这可以利用 60mΩ MOSFET 以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPA3251D2 | HTSSOP (44) | 6.10mm x 14.00mm |