ZHCSE54 September 2015 LMH0318
PRODUCTION DATA.
LMH0318 是一款具有集成电缆驱动器的 3Gbps 高清 (HD)/标清 (SD) SDI 时钟恢复器,设计用于驱动兼容 SMPTE-SDI 和 DVB-ASI 标准的串行视频数据。 时钟和数据恢复电路可消除积累的抖动并检测传入数据速率,无需采用外部基准时钟。 具有 75Ω 和 50Ω 输出的集成驱动器支持多种多媒体选件,如同轴电缆和 FR4 印刷电路板 (PCB)。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMH0318 | WQFN (24) | 4mm x 4mm |