ZHCSCB1 March 2014 LDC1041
PRODUCTION DATA.
电感感测是一种非接触式、短程感测技术,此技术可实现对导电目标的高分辨率和低成本位置感测,即使在恶劣的环境中也是如此。 通过将一个线圈或弹簧用作传感器,LDC1041 电感数字转换器为系统设计人员提供了一个方法,用低于其他竞争解决方案的系统成本实现高性能和可靠性。
LDC1041 与 LDC1000(16 位 / 24 位 L)和 LDC1051(8 位 Rp)引脚兼容。 此器件系列根据系统设计人员的应用和系统要求为他们提供不同的分辨率选项。
LDC1041 采用 5mm x 4mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON)-16 封装。 经由 SPI 的器件编程可使用微控制器实现轻松配置。
| 订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| LDC1041NHRT | WSON (16) | 5mm x 4mm |
| LDC1041NHRR | WSON (16) | 5mm x 4mm |
| LDC1041NHRJ | WSON (16) | 5mm x 4mm |



| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| 2014 年 3 月 | * | 最初发布。 |