ZHCS016E January 2011 – July 2015 DRV8833
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV8833器件为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器 解决方案。
该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。
每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。
该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。
DRV8833 采用带有 PowerPAD™16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8833 | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
| HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm | |
| WQFN (16) | 4.00mm x 4.00mm |