ZHCSFY5A November 2016 – January 2017 CSD18514Q5A
PRODUCTION DATA.
这款采用 5mm × 6mm SON 封装的 40V、4.1mΩ、 NexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。
| TA=25°C | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 40 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 29 | nC | |
| Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 5.0 | nC | |
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 6.0 | mΩ |
| VGS = 10V | 4.1 | |||
| VGS(th) | 阈值电压 | 1.8 | V | |
| 器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
|---|---|---|---|---|
| CSD18514Q5A | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 5.00mm × 6.00mm 塑料封装 |
卷带封装 |
| CSD18514Q5AT | 7 英寸卷带 | 250 |
| TA = 25°C | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 40 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 50 | A |
| 持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 89 | ||
| 持续漏极电流(1) | 18 | ||
| IDM | 脉冲漏极电流(2) | 237 | A |
| PD | 功率耗散(1) | 3.1 | W |
| 功率耗散,TC = 25°C | 74 | ||
| TJ, Tstg |
工作结温, 储存温度 |
-55 至 150 | °C |
| EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 33A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
55 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 间的关系 |
栅极电荷 |